Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,1121 - € 1,3486 2501 Op voorraad
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,0664 - € 1,0664 464 Op voorraad
19.8 mm
Zwart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,3105 - € 3,4784 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,9277 - € 4,9277 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,7697 - € 1,7697 1006 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,6629 - € 1,6629 10851 Op voorraad
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 2,7003 - € 2,8529 Vraag de levertijd aan hier
35.7 mm
Zwart
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0968 - € 0,1077 77994 Op voorraad
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,3112 - € 0,3753 3481 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4241 - € 0,5034 2459 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,5385 - € 0,598 8722 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 2,3647 - € 2,4867 97 Op voorraad
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 2,5325 - € 2,6698 243 Op voorraad
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,897 - € 0,9977 20816 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
€ 0,2746 - € 0,2746 6218 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 3,1275 - € 3,1275 258 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,54 - € 0,6483 25207 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 4,0123 - € 4,2259 56 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,9873 - € 6,9873 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
2501 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249475

Prijsbereik
€ 1,0664 - € 1,0664

Voorraadniveaus
464 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,4784 - € 3,3105

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 4,9277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377581

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,7697

Voorraadniveaus
1006 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Prijsbereik
€ 1,6629 - € 1,6629

Voorraadniveaus
10851 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249536

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,7003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0968

Voorraadniveaus
77994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3112

Voorraadniveaus
3481 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,4241

Voorraadniveaus
2459 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Prijsbereik
€ 0,598 - € 0,5385

Voorraadniveaus
8722 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,3647

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Prijsbereik
€ 2,6698 - € 2,5325

Voorraadniveaus
243 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Prijsbereik
€ 0,9977 - € 0,897

Voorraadniveaus
20816 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
6218 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,1275 - € 3,1275

Voorraadniveaus
258 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,54

Voorraadniveaus
25207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249574

Prijsbereik
€ 4,2259 - € 4,0123

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,9873 - € 6,9873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart