Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,3417 - € 0,4119 9085 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
€ 0,5324 - € 0,6407 2544 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,7826 - € 0,9428 1460 Op voorraad
18.3 mm
Zwart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1156 - € 0,1156 10458 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 68,3476 - € 71,948 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 0,1739 - € 0,1937 64156 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 3,0665 - € 3,0665 215 Op voorraad
37.3 mm
Zwart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1406 - € 0,1708 7780 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3112 - € 0,3753 2381 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 28607 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3463 - € 0,4195 6776 Op voorraad
10.3 mm
Zwart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0382 - € 0,0465 21190 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,0918 - € 0,0918 14734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1678 - € 0,1678 30015 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4241 - € 0,5034 2159 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3356 - € 0,3996 6280 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
€ 0,1846 - € 0,3652 2500 Op voorraad
5.2 mm
Zwart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Zonder label
4
€ 9,7334 - € 9,7334 36 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,0938 - € 0,0938 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
  • van 9
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Zwart

10249413

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,3417

Voorraadniveaus
9085 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,5324

Voorraadniveaus
2544 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377567

Prijsbereik
€ 0,9428 - € 0,7826

Voorraadniveaus
1460 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,1156

Voorraadniveaus
10458 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 71,948 - € 68,3476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blauw

10288580

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1739

Voorraadniveaus
64156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249543

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
215 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249345

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1406

Voorraadniveaus
7780 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3112

Voorraadniveaus
2381 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249369

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,18

Voorraadniveaus
28607 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249406

Prijsbereik
€ 0,4195 - € 0,3463

Voorraadniveaus
6776 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249260

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0382

Voorraadniveaus
21190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
14734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249321

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1678

Voorraadniveaus
30015 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,4241

Voorraadniveaus
2159 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Zwart

10249437

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3356

Voorraadniveaus
6280 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Zwart

10241462

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1846

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Prijsbereik
€ 9,7334 - € 9,7334

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart