High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9738 - € 2,048 | 2369 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0506 - € 0,0611 | 2883 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4882 - € 0,4882 | 66870 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | 19015 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,021 - € 1,2317 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 20,0348 - € 21,1182 | 3 Op voorraad |
3.252 in
82.6 mm
|
Zwart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,42 - € 0,506 | 2011 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1368 - € 0,1662 | 19480 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3027 - € 0,365 | 5781 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4125 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0893 - € 0,0893 | 9734 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5179 - € 0,6233 | 3444 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,4395 - € 1,6027 | 36 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Zwart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,5377 - € 2,5377 | 94 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,5024 - € 3,6656 | 100 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,044 - € 0,0534 | 62207 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3324 - € 0,4007 | 11985 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| € 0,7613 - € 0,9171 | 1760 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
Zwart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0376 - € 0,0376 | 3372 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 10,8336 - € 10,8336 | Vraag de levertijd aan hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan