Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,3227 - € 1,6018 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,1121 - € 1,3486 Vraag de levertijd aan hier
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,2334 - € 0,2334 41998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,4027 - € 0,4912 19989 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,897 - € 0,9977 7416 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
€ 0,569 - € 0,569 4244 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,273 - € 0,273 10736 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
€ 0,4225 - € 0,511 5270 Op voorraad
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,18 - € 0,18 36577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,4241 - € 0,5141 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 1,2403 - € 1,2403 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2799 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,1293 - € 0,1437 26946 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,6132 - € 0,6804 7600 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 2,8529 - € 2,8529 143 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1156 - € 0,1156 10958 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 68,3476 - € 71,948 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 5,782 - € 6,0872 160 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 20,5957 - € 21,7095 3 Op voorraad
82.6 mm
Zwart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3952 - € 2,6545 111 Op voorraad
38.0 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,6018 - € 1,3227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
41998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4027

Voorraadniveaus
19989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Prijsbereik
€ 0,9977 - € 0,897

Voorraadniveaus
7416 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Prijsbereik
€ 0,569 - € 0,569

Voorraadniveaus
4244 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
10736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4225

Voorraadniveaus
5270 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,18

Voorraadniveaus
36577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Prijsbereik
€ 0,5141 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2403 - € 1,2403

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2799 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Prijsbereik
€ 0,1437 - € 0,1293

Voorraadniveaus
26946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438

Prijsbereik
€ 0,6804 - € 0,6132

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,8529

Voorraadniveaus
143 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,1156

Voorraadniveaus
10958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 71,948 - € 68,3476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249604

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 5,782

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249642

Prijsbereik
€ 21,7095 - € 20,5957

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249697

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,3952

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart