Menu Search

Hittebestendige ringkappen

Op voorraad

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid WD Draadmaat IH D Schroefdraadstandaard OD Bestellen
€ 0,1891 - € 0,1891 4493 Op voorraad
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrisch
6.5 mm
€ 0,2364 - € 0,2364 3337 Op voorraad
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrisch
8.0 mm
€ 0,3219 - € 0,3585 13840 Op voorraad
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrisch
10.5 mm
€ 0,5431 - € 0,5431 687 Op voorraad
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrisch
20.5 mm
€ 0,1647 - € 0,183 136 Op voorraad
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrisch
6.0 mm
€ 0,4866 - € 0,4866 931 Op voorraad
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrisch
16.5 mm
€ 0,1846 - € 0,2059 7500 Op voorraad
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
€ 0,3859 - € 0,4287 4245 Op voorraad
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrisch
12.5 mm
€ 0,1846 - € 0,2059 415 Op voorraad
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
€ 0,1662 - € 0,1846 7448 Op voorraad
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
€ 0,5812 - € 0,6453 789 Op voorraad
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrisch
24.5 mm
€ 0,2517 - € 0,2807 95381 Op voorraad
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrisch
8.5 mm
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Roze

10241202

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1891

Voorraadniveaus
4493 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Draadmaat
    M4
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Transparant

10241219

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2364

Voorraadniveaus
3337 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M5
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Zwart

10241233

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3219

Voorraadniveaus
13840 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Draadmaat
    M8
Hittebestendige ringkappen 38.1 mm Silicone Paars

10241271

Prijsbereik
€ 0,5431 - € 0,5431

Voorraadniveaus
687 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Draadmaat
    M16
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Groen

10241196

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,1647

Voorraadniveaus
136 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M3
Hittebestendige ringkappen 38.1 mm Silicone Transparant

10241257

Prijsbereik
€ 0,4866 - € 0,4866

Voorraadniveaus
931 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M12
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Transparant

10241295

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1846

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige ringkappen 38.1 mm Silicone Geel

10241240

Prijsbereik
€ 0,4287 - € 0,3859

Voorraadniveaus
4245 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Draadmaat
    M10
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Transparant

10241288

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1846

Voorraadniveaus
415 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Transparant

10241264

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1662

Voorraadniveaus
7448 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige ringkappen 38.1 mm Silicone Grijs

10241301

Prijsbereik
€ 0,6453 - € 0,5812

Voorraadniveaus
789 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Draadmaat
    M20
Hittebestendige ringkappen 25.4 mm Silicone Rood

10241226

Prijsbereik
€ 0,2807 - € 0,2517

Voorraadniveaus
95381 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Draadmaat
    M6