Menu Search

Hittebestendige ringkappen 38.1 mm Silicone Grijs

Ontworpen als kap met sluitring als maskering bij gronden. Kan omgekeerd ook worden gebruikt om gaten dicht te pluggen.
Essentra artikelnummer:

10241301

Oud artikelnummer:

35-WC195-038

789 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,6453
1250 - 2499 € 0,6132
2500 + € 0,5812
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 161,33

250 x € 0,6453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 7.6 mm
IH 38.1 mm
WD 38.0 mm
OD 24.5 mm
Draadmaat M20
Schroefdraadstandaard Metrisch
Materiaal Silicone
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op