De Standaard en Premium brandveiligheidskousen worden aangevuld vanuit het assortiment slangbeschermingen, met hoogwaardige flexibele bescherming voor kabels, hydraulische slangen en rubberen slangleidingen. De Brandveiligheidskous biedt bescherming tegen hoge temperaturen, stralingswarmte, open vuur en druppels vloeibaar metaal. De binnenkous biedt goede isolatie en heeft een gebruikstemperatuur van 700 graden. De rode siliconen buitenmantel van de standaard kous is zelfdovend en zeer flexibel waardoor hij eenvoudig kan worden bevestigd op gebogen of onregelmatige vormen. De Premium kous heeft een dikke geëxtrudeerde siliconen buitenmantel die zijn vorm goed behoudt, waardoor hij goed op rechte slangen, buizen en kabels kan worden vastgemaakt
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.198,4404 - € 1.198,4404 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 1.581,6022 - € 1.581,6022 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 2.516,5661 - € 2.516,5661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 44,0501 - € 44,0501 | 40 Op voorraad |
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 73,7454 - € 73,7454 | 80 Op voorraad |
Rood
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 129,6288 - € 161,0962 | 10 Op voorraad |
Zilver
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 1.270,1612 - € 1.270,1612 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
€ 1.649,4049 - € 1.649,4049 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
€ 4.199,5447 - € 4.199,5447 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
€ 46,668 - € 46,668 | 80 Op voorraad |
Rood
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
€ 94,8364 - € 94,8364 | 80 Op voorraad |
Rood
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 162,036 - € 193,3103 | 10 Op voorraad |
Zilver
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 904,7694 - € 904,7694 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 1.363,5848 - € 1.363,5848 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 1.841,7433 - € 1.841,7433 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 35,4194 - € 35,4194 | 40 Op voorraad |
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 1.457,0666 - € 1.457,0666 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
€ 116,2478 - € 116,2478 | 50 Op voorraad |
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 39,6474 - € 39,6474 | 80 Op voorraad |
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
€ 61,4521 - € 61,4521 | 80 Op voorraad |
Rood
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan