Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Materiaal: RVS 316, RVS 303, Verzinkt staal Serie: SRP4043A2, SRP4040
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h1 | Materiaal | d1 | Draadtype | w1 | w2 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,877 - € 1,346 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
Verzinkt staal
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| € 10,027 - € 15,422 | Vraag de levertijd aan hier |
62.0
|
RVS 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| € 11,638 - € 17,901 | Vraag de levertijd aan hier |
71.0
|
Verzinkt staal
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| € 28,091 - € 43,217 | Vraag de levertijd aan hier |
109.0
|
Verzinkt staal
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| € 164,495 - € 253,062 | Vraag de levertijd aan hier |
187.0
|
Verzinkt staal
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| € 46,084 - € 70,90 | Vraag de levertijd aan hier |
147.0
|
Verzinkt staal
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| € 98,287 - € 151,205 | Vraag de levertijd aan hier |
208.0
|
Verzinkt staal
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| € 6,834 - € 10,506 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
RVS 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| € 3,009 - € 4,631 | Vraag de levertijd aan hier |
62.0
|
Verzinkt staal
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| € 67,932 - € 104,509 | Vraag de levertijd aan hier |
128.0
|
Verzinkt staal
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| € 3,529 - € 5,437 | Vraag de levertijd aan hier |
71.0
|
Verzinkt staal
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| € 59,242 - € 91,147 | Vraag de levertijd aan hier |
128.0
|
Verzinkt staal
|
M36
|
Fine
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| € 55,253 - € 85,007 | Vraag de levertijd aan hier |
168.0
|
Verzinkt staal
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| € 65,708 - € 101,082 | Vraag de levertijd aan hier |
168.0
|
Verzinkt staal
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| € 5,885 - € 9,058 | Vraag de levertijd aan hier |
90.0
|
Verzinkt staal
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| € 11,128 - € 17,126 | Vraag de levertijd aan hier |
53.0
|
RVS 316
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| € 16,636 - € 25,592 | Vraag de levertijd aan hier |
71.0
|
RVS 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| € 147,655 - € 227,154 | Vraag de levertijd aan hier |
187.0
|
Verzinkt staal
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| € 5,763 - € 8,864 | Vraag de levertijd aan hier |
45.0
|
RVS 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| € 5,426 - € 8,344 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
RVS 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan