WIT-50LR-UVB-M
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1712 |
5000 - 9999 | € 0,1422 |
10000 - 24999 | € 0,1255 |
25000 + | € 0,1092 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Pan Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Tooth Material | Nylon |
Maximum Cable Bundle Diameter | 76.2 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 3 in |
Overall Length | 295.9 mm |
Overall Length | 11.65 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan