20264932
20264932
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 48,236 |
| 10 - 19 | € 43,411 |
| 20 - 49 | € 41,004 |
| 50 + | € 38,587 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 57.0 |
| d2 | M10x1.25 |
| d3 | 19.05 |
| d4 | 28.0 |
| d5 | 15.0 |
| d6 | 19.0 |
| l2 | 20.0 |
| Gewicht g | 74.0 |
| l3 | 15.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.5 |
| A/F | 17.0 |
| a1 | 13.5 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 10.4 |
| Static load C0 max. kN | 20.1 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan