Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 131,23 |
10 - 19 | € 118,11 |
20 - 49 | € 111,55 |
50 + | € 104,98 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 102.0 |
d2 | M20x1.5 |
d3 | 34.92 |
d4 | 50.0 |
d5 | 27.5 |
d6 | 34.0 |
l2 | 33.0 |
Gewicht g | 386.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.0 |
A/F | 30.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 30.8 |
Static load C0 max. kN | 60.3 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan