20264833
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 128,68 |
10 - 19 | € 115,81 |
20 - 49 | € 109,38 |
50 + | € 102,94 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 18.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M18x1.5 |
d3 | 31.75 |
d4 | 46.0 |
d5 | 25.0 |
d6 | 31.0 |
l2 | 32.0 |
Gewicht g | 310.0 |
l3 | 24.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 23.0 |
w2 | 16.5 |
A/F | 27.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 26.3 |
Static load C0 max. kN | 51.2 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan