20264338
20264338
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 123,236 |
| 10 - 19 | € 110,915 |
| 20 - 49 | € 104,754 |
| 50 + | € 98,593 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24x2.0 |
| d3 | 42.85 |
| d4 | 60.0 |
| d5 | 33.5 |
| d6 | 42.0 |
| l2 | 42.0 |
| Gewicht g | 705.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 31.0 |
| w2 | 22.00 |
| A/F | 36.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 45.35 |
| Static load C0 max. kN | 118.6 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan