SUG-551
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 0,9256 |
Load Capacity | 5 kg |
---|---|
Load Capacity | 11 lbs |
Hook Projection | 16.7 mm |
Hook Projection | 0.657 in |
Hook Thickness | 2.7 mm |
Hook Thickness | 0.106 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Hook Height | 15.1 mm |
Hook Height | 0.594 in |
Mount Type | Threaded End |
Threaded End Length | 11.0 mm |
Threaded End Length | 0.433 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan