SUG-550
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 4,7979 |
Load Capacity | 7.7 kg |
---|---|
Load Capacity | 17 lbs |
Hook Projection | 36.0 mm |
Hook Projection | 1.417 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Horizontal |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 23.4 mm |
Hook Height | 0.921 in |
Mounting Width | 34.9 mm |
Mounting Width | 1.374 in |
Mounting Height | 20.0 mm |
Mounting Height | 0.787 in |
Mount Type | Horizontal Mount with Screws |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan