SUG-546
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 15,5403 |
Load Capacity | 15.9 kg |
---|---|
Load Capacity | 35 lbs |
Hook Projection | 30.2 mm |
Hook Projection | 1.189 in |
Hook Thickness | 5.5 mm |
Hook Thickness | 0.217 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 1 |
Hook Height | 22.0 mm |
Hook Height | 0.866 in |
Mounting Width | 10.0 mm |
Mounting Width | 0.394 in |
Mount Type | Single-Screw Mount |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan