SUG-161
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 88,1333 |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26 lbs |
Hook Projection | 109.9 mm |
Hook Projection | 4.327 in |
Hook Thickness | 14.0 mm |
Hook Thickness | 0.551 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 90.0 mm |
Hook Height | 3.543 in |
Mounting Width | 18.0 mm |
Mounting Width | 0.709 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan