SUG-159
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 27,3074 |
Load Capacity | 10 kg |
---|---|
Load Capacity | 22 lbs |
Hook Projection | 45.2 mm |
Hook Projection | 1.78 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 34.0 mm |
Hook Height | 1.339 in |
Mounting Width | 12.0 mm |
Mounting Width | 0.472 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan