Deze allround glijlagers zonder flens zijn gemaakt van polyamide, PTFE en koolstofvezel, of polyamide PFTE en glasvezelmengsels die bestand zijn tegen hoge druk en onderhoudsvrij kunnen werken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Flange Outside Diameter | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Shaft Length | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,351 - € 0,7005 | 1978 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Nee
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
€ 0,4812 - € 0,7826 | 1588 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nee
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
€ 0,5647 - € 0,8902 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Nee
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
€ 0,6354 - € 1,002 | 798 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nee
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
€ 0,944 - € 1,67 | 707 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
€ 0,9949 - € 1,755 | 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Nee
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
€ 1,0459 - € 1,8399 | 49 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
€ 1,2723 - € 3,8497 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
€ 2,3353 - € 4,7838 | 16 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Nee
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
€ 4,4016 - € 6,1991 | 170 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Nee
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
€ 5,449 - € 6,7794 | 310 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Nee
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 0,5024 - € 0,8166 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nee
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
€ 1,9107 - € 3,8072 | 38 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Nee
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
€ 2,1513 - € 4,3026 | 108 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Nee
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
€ 5,1801 - € 8,1381 | 50 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Nee
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
€ 0,3156 - € 0,6298 | 153 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nee
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
€ 0,3382 - € 0,6722 | 199 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Nee
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
€ 0,5321 - € 0,8676 | 95 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Nee
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
€ 0,6043 - € 0,9525 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nee
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
€ 0,9114 - € 1,5993 | 544 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Nee
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan