Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 0,8497 - € 1,3913 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
€ 0,4332 - € 0,8665 233 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,6376 - € 1,2754 498 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
€ 1,0664 - € 1,7391 224 Op voorraad
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
€ 1,8307 - € 3,0054 406 Op voorraad
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
€ 2,2426 - € 3,6919 50 Op voorraad
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
€ 0,1769 - € 0,3234 20532 Op voorraad
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
€ 0,2303 - € 0,4195 11940 Op voorraad
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3508 871 Op voorraad
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
€ 0,3127 - € 0,5705 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
€ 0,5843 - € 0,9504 1000 Op voorraad
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
€ 0,7612 - € 1,2006 2712 Op voorraad
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
€ 0,3127 - € 0,5705 1402 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
€ 0,331 - € 0,6026 4656 Op voorraad
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
€ 0,4622 - € 0,7521 2429 Op voorraad
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,482 - € 0,7811 63200 Op voorraad
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
€ 1,0892 - € 1,9222 400 Op voorraad
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
€ 0,447 - € 0,7231 12015 Op voorraad
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
€ 1,1137 - € 1,9527 1650 Op voorraad
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
€ 0,6117 - € 1,3516 3000 Op voorraad
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
  • van 12
Flenslager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Naturel

10322987

Prijsbereik
€ 1,3913 - € 0,8497

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Aslengte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Zwart

10323229

Prijsbereik
€ 0,8665 - € 0,4332

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Zwart

10323267

Prijsbereik
€ 1,2754 - € 0,6376

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturel

10323021

Prijsbereik
€ 1,7391 - € 1,0664

Voorraadniveaus
224 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    16.5 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
Flenslager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturel

10323069

Prijsbereik
€ 3,0054 - € 1,8307

Voorraadniveaus
406 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    28.0 mm
  • Aslengte
    28.5 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Naturel

10323106

Prijsbereik
€ 3,6919 - € 2,2426

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    36.0 mm
  • Aslengte
    24.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 5.3 mm 5.0 mm Zwart

10049655

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,1769

Voorraadniveaus
20532 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    7.3 mm
  • Totale lengte
    5.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    5.3 mm
  • Nominale buitendiameter
    7.3 mm
Flenslager 5.0 mm 10.0 mm Zwart

10049631

Prijsbereik
€ 0,4195 - € 0,2303

Voorraadniveaus
11940 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    5.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    8.0 mm
Flenslager 6.2 mm 18.0 mm Zwart

10049747

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,2166

Voorraadniveaus
871 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    9.1 mm
  • Totale lengte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    6.2 mm
  • Nominale buitendiameter
    9.1 mm
Flenslager 6.0 mm 8.5 mm Zwart

10049761

Prijsbereik
€ 0,5705 - € 0,3127

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    6.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    10.0 mm
Flenslager 6.0 mm 8.0 mm Zwart

10178836

Prijsbereik
€ 0,9504 - € 0,5843

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    6.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    8.0 mm
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm Zwart

10178911

Prijsbereik
€ 1,2006 - € 0,7612

Voorraadniveaus
2712 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    12.0 mm
Flenslager 10.0 mm 6.0 mm Naturel

10050057

Prijsbereik
€ 0,5705 - € 0,3127

Voorraadniveaus
1402 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    12.0 mm
Flenslager 10.0 mm 16.0 mm Zwart

10050149

Prijsbereik
€ 0,6026 - € 0,331

Voorraadniveaus
4656 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    13.0 mm
Flenslager 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10050071

Prijsbereik
€ 0,7521 - € 0,4622

Voorraadniveaus
2429 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    11.0 mm
Flenslager 12.4 mm 18.0 mm Naturel

10050187

Prijsbereik
€ 0,7811 - € 0,482

Voorraadniveaus
63200 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    12.4 mm
  • Nominale buitendiameter
    24.0 mm
Flenslager 12.0 mm 12.0 mm Zwart

10178942

Prijsbereik
€ 1,9222 - € 1,0892

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    12.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    14.0 mm
Flenslager 12.0 mm 10.0 mm Naturel

10050224

Prijsbereik
€ 0,7231 - € 0,447

Voorraadniveaus
12015 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    12.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    7.0 mm
Flenslager 14.0 mm 12.0 mm Zwart

10178973

Prijsbereik
€ 1,9527 - € 1,1137

Voorraadniveaus
1650 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    14.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    16.0 mm
Flenslager 15.2 mm 12.0 mm Naturel

10050279

Prijsbereik
€ 1,3516 - € 0,6117

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.1 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    15.2 mm
  • Nominale buitendiameter
    20.1 mm