10323069
008131019247
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 3,0054 |
| 50 - 999 | € 2,3341 |
| 1000 + | € 1,8307 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asdiameter | 1.102 in |
|---|---|
| Asdiameter | 28.0 mm |
| Aslengte | 28.5 mm |
| Aslengte | 1.122 in |
| Totale lengte | 1.181 in |
| Totale lengte | 30.0 mm |
| Flensdikte | 1.5 mm |
| Flensdikte | 0.059 in |
| Lagertype | Glijlager |
| Maximale toepassingstemperatuur | 194 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 90 °C |
| Nominale binnendiameter | 25.0 mm |
| Nominale binnendiameter | 0.984 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen |
| Buitendiameter | 28.0 mm |
| Buitendiameter | 1.102 in |
| Meetstandaard | Metrisch |
| Asgatdiameter | 0.984 in |
| Asgatdiameter | 25.0 mm |
| Buitendiameter flens | 1.378 in |
| Buitendiameter flens | 35.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 28.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 1.102 in |
| Flanged | Ja |
| Binnendiameter | 25.0 mm |
| Binnendiameter | 0.984 in |
| Totale diameter | 30.0 mm |
| Totale diameter | 1.181 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan