Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 4,0123 - € 6,3008 60 Op voorraad
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
€ 0,4317 - € 0,7887 298 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
€ 0,479 - € 0,778 15900 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 0,4027 - € 0,7338 15800 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
€ 0,4393 - € 0,717 16400 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,3722 - € 0,6788 100 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • van 12
Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Zwart

10323526

Prijsbereik
€ 6,3008 - € 4,0123

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    28.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturel

10116371

Prijsbereik
€ 0,7887 - € 0,4317

Voorraadniveaus
298 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10116418

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,479

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Zwart

10116364

Prijsbereik
€ 0,7338 - € 0,4027

Voorraadniveaus
15800 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Zwart

10116401

Prijsbereik
€ 0,717 - € 0,4393

Voorraadniveaus
16400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333

Prijsbereik
€ 0,6788 - € 0,3722

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    10.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager