Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 0,4689 - € 0,7598 63700 Op voorraad
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
€ 5,0161 - € 7,0938 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
€ 0,3354 - € 0,6129 16 Op voorraad
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
€ 4,4819 - € 6,9306 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
€ 0,6841 - € 1,0774 4100 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
€ 0,2522 - € 0,46 200 Op voorraad
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,3042 - € 0,555 7436 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 0,4496 - € 0,7316 2241 Op voorraad
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,6366 - € 1,2733 151 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
€ 0,7316 - € 1,4647 858 Op voorraad
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
€ 0,7064 - € 1,4158 300 Op voorraad
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
€ 0,3428 - € 0,6841 4315 Op voorraad
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
€ 0,4214 - € 0,8429 233 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,6203 - € 1,2406 1198 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
€ 2,1519 - € 3,5469 6 Op voorraad
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
€ 4,4819 - € 5,7878 122 Op voorraad
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
€ 0,3828 - € 0,7628 3262 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
€ 0,6515 - € 1,3044 150 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
€ 0,6841 - € 1,3668 100 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
€ 0,6901 - € 1,3846 296 Op voorraad
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • van 12
Flenslager 12.4 mm 18.0 mm Naturel

10050187

Prijsbereik
€ 0,7598 - € 0,4689

Voorraadniveaus
63700 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    12.4 mm
  • Nominale buitendiameter
    24.0 mm
Flenslager 30.0 mm 37.0 mm Zwart

10179147

Prijsbereik
€ 7,0938 - € 5,0161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Totale lengte
    37.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    30.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    34.0 mm
Flenslager 10.5 mm 15.0 mm Naturel

10050033

Prijsbereik
€ 0,6129 - € 0,3354

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.5 mm
  • Nominale buitendiameter
    13.0 mm
Flenslager 32.0 mm 26.0 mm Zwart

10179161

Prijsbereik
€ 6,9306 - € 4,4819

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    36.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    32.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    36.0 mm
Flenslager 8.0 mm 15.0 mm Zwart

10178881

Prijsbereik
€ 1,0774 - € 0,6841

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    8.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    10.0 mm
Flenslager 8.0 mm 13.0 mm Zwart

10049907

Prijsbereik
€ 0,46 - € 0,2522

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    11.0 mm
  • Totale lengte
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    8.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    11.0 mm
Flenslager 8.0 mm 6.0 mm Zwart

10049921

Prijsbereik
€ 0,555 - € 0,3042

Voorraadniveaus
7436 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    8.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    12.0 mm
Flenslager 10.0 mm 10.0 mm Zwart

10050088

Prijsbereik
€ 0,7316 - € 0,4496

Voorraadniveaus
2241 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    14.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Zwart

10323274

Prijsbereik
€ 1,2733 - € 0,6366

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Zwart

10323366

Prijsbereik
€ 1,4647 - € 0,7316

Voorraadniveaus
858 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Aslengte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Zwart

10323373

Prijsbereik
€ 1,4158 - € 0,7064

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Zwart

10323144

Prijsbereik
€ 0,6841 - € 0,3428

Voorraadniveaus
4315 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    4.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Zwart

10323229

Prijsbereik
€ 0,8429 - € 0,4214

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Zwart

10323267

Prijsbereik
€ 1,2406 - € 0,6203

Voorraadniveaus
1198 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturel

10323083

Prijsbereik
€ 3,5469 - € 2,1519

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Aslengte
    24.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturel

10323120

Prijsbereik
€ 5,7878 - € 4,4819

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    28.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Zwart

10323182

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,3828

Voorraadniveaus
3262 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    4.5 mm
  • Totale lengte
    5.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Zwart

10323281

Prijsbereik
€ 1,3044 - € 0,6515

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Zwart

10323298

Prijsbereik
€ 1,3668 - € 0,6841

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    19.0 mm
  • Totale lengte
    20.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Zwart

10323335

Prijsbereik
€ 1,3846 - € 0,6901

Voorraadniveaus
296 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    17.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager