Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 12.0 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20750091

Fabrikant artikelnummer:

20750091

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0609
5000 - 24999 € 0,0435
25000 + € 0,0391
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 30,45

500 x € 0,0609

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Minimale bordlengte 6.5 mm
Minimale bordlengte 8.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op