Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 1,0032 - € 2,1067 400 Op voorraad
6.0 mm
Wit
Met vingergreep
71.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8177 - € 1,7172 1440 Op voorraad
9.5 mm
Wit
Met vingergreep
60.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 1,4677 - € 3,0822 1000 Op voorraad
12.7 mm
Wit
Met vingergreep
88.9 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 1,6176 - € 3,397 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
95.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 2,4487 - € 5,1422 25 Op voorraad
15.2 mm
Wit
Met vingergreep
127.8 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 1,766 - € 3,7086 240 Op voorraad
8.1 mm
Wit
Met vingergreep
101.6 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8266 - € 1,7359 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
Wit
Met vingergreep
63.5 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,7583 - € 1,5925 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
Wit
Met vingergreep
57.2 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3988 - € 0,4737 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
Wit
Met vingergreep
50.8 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0636 - € 0,1492 3200 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Zonder vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
€ 0,112 - € 0,2808 5960 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
€ 0,1736 - € 0,43 3520 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Zonder vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
€ 0,6975 - € 1,552 350 Op voorraad
12.8 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
€ 0,1573 - € 0,3926 1400 Op voorraad
10.5 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
€ 0,3487 - € 0,9785 85650 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Zonder vingergreep
100.0 mm
1.5 mm
€ 0,1929 - € 0,2342 3000 Op voorraad
7.8 mm
Wit
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
€ 0,2671 - € 0,5921 11400 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
100.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,4051 - € 0,8103 60 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,0733 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
10.8 mm
Wit
11.7 mm
Met vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
€ 0,0733 - € 0,1383 100000 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.7 mm
Zonder vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
  • van 3
Kokerplug 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Wit

10071915

Prijsbereik
€ 2,1067 - € 1,0032

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Wit

10085585

Prijsbereik
€ 1,7172 - € 0,8177

Voorraadniveaus
1440 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Wit

10085790

Prijsbereik
€ 3,0822 - € 1,4677

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Wit

10085608

Prijsbereik
€ 3,397 - € 1,6176

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 127.8 mm 15.2 mm PE Wit

10085813

Prijsbereik
€ 5,1422 - € 2,4487

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Wit

10085806

Prijsbereik
€ 3,7086 - € 1,766

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 63.5 mm 8.1 mm PE Wit

10070307

Prijsbereik
€ 1,7359 - € 0,8266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Wit

10085783

Prijsbereik
€ 1,5925 - € 0,7583

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Wit

10085578

Prijsbereik
€ 0,4737 - € 0,3988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069844

Prijsbereik
€ 0,1492 - € 0,0636

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10069899

Prijsbereik
€ 0,2808 - € 0,112

Voorraadniveaus
5960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10069912

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,1736

Voorraadniveaus
3520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Wit

10071366

Prijsbereik
€ 1,552 - € 0,6975

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Wit

10069905

Prijsbereik
€ 0,3926 - € 0,1573

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 100.0 mm 12.5 mm LDPE Wit

10069929

Prijsbereik
€ 0,9785 - € 0,3487

Voorraadniveaus
85650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Wit

10069981

Prijsbereik
€ 0,2342 - € 0,1929

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 100.0 mm 12.5 mm PE Rood

10093009

Prijsbereik
€ 0,5921 - € 0,2671

Voorraadniveaus
11400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10092989

Prijsbereik
€ 0,8103 - € 0,4051

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10093566

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,0733

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069875

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0733

Voorraadniveaus
100000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit