Menu Search

Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra artikelnummer:

10093559

Oud artikelnummer:

199500

8000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,1406
4000 + € 0,0668
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 56,24

400 x € 0,1406

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 40.0 mm
H 11.6 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Kleur Wit
Materiaal LDPE - PIR
Greeptype Met vingergreep
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op