Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 0,1151 - € 0,2886 5960 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
€ 0,5629 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
12.2 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
120.0 mm
1.8 mm
€ 0,1983 - € 0,2407 3000 Op voorraad
7.8 mm
Wit
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
€ 1,1747 - € 2,7552 200 Op voorraad
13.3 mm
Wit
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
€ 0,1617 - € 0,4036 1400 Op voorraad
10.5 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
€ 1,2204 - € 2,5694 500 Op voorraad
13.3 mm
Rood
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,4164 - € 0,8329 60 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,1906 - € 0,4293 12600 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,3588 14900 Op voorraad
10.7 mm
Rood
12.0 mm
Met vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,2009 - € 0,2457 Vraag de levertijd aan hier
7.8 mm
Rood
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,0753 - € 0,1906 14500 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.7 mm
Met vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
€ 0,0668 - € 0,1406 Vraag de levertijd aan hier
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
€ 0,3966 - € 0,8329 7200 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
€ 0,6453 - € 1,3584 400 Op voorraad
12.8 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,0678 - € 0,1515 250 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.7 mm
Met vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,717 - € 1,5954 350 Op voorraad
12.8 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
€ 0,0588 - € 0,1307 1600 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,1617 - € 0,4004 2500 Op voorraad
10.5 mm
Wit
12.0 mm
Met vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
€ 1,0786 - € 2,2682 180 Op voorraad
13.0 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
125.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,1212 - € 0,2957 13825 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Met vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
  • van 3
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10069899

Prijsbereik
€ 0,2886 - € 0,1151

Voorraadniveaus
5960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Wit

10093627

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,5629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Wit

10069981

Prijsbereik
€ 0,2407 - € 0,1983

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Wit

10071380

Prijsbereik
€ 2,7552 - € 1,1747

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Wit

10069905

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,1617

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10104163

Prijsbereik
€ 2,5694 - € 1,2204

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10092989

Prijsbereik
€ 0,8329 - € 0,4164

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10092736

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,1906

Voorraadniveaus
12600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10092934

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1617

Voorraadniveaus
14900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rood

10070901

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,2009

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10093566

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,0753

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10093559

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,0668

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10093603

Prijsbereik
€ 0,8329 - € 0,3966

Voorraadniveaus
7200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10104125

Prijsbereik
€ 1,3584 - € 0,6453

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10092927

Prijsbereik
€ 0,1515 - € 0,0678

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Wit

10071366

Prijsbereik
€ 1,5954 - € 0,717

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10092903

Prijsbereik
€ 0,1307 - € 0,0588

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Wit

10093580

Prijsbereik
€ 0,4004 - € 0,1617

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rood

10104156

Prijsbereik
€ 2,2682 - € 1,0786

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10093573

Prijsbereik
€ 0,2957 - € 0,1212

Voorraadniveaus
13825 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit