Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,09 - € 0,1436 4000 Op voorraad
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
€ 0,0595 - € 0,1118 17500 Op voorraad
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
€ 0,2122 - € 0,2705 11550 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,119 - € 0,152 1250 Op voorraad
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
€ 0,0595 - € 0,1125 5000 Op voorraad
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,1854 - € 0,2109 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
€ 0,2271 - € 0,3532 2900 Op voorraad
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
€ 0,1467 - € 0,2282 1100 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
€ 0,369 - € 0,5741 2300 Op voorraad
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
€ 0,5678 - € 0,8832 540 Op voorraad
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
€ 0,1419 - € 0,2208 Vraag de levertijd aan hier
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
€ 0,0825 - € 0,1284 2000 Op voorraad
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
€ 0,2942 - € 0,4577 500 Op voorraad
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
€ 0,1476 - € 0,2296 34400 Op voorraad
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
€ 0,095 - € 0,1477 2000 Op voorraad
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
€ 0,4826 - € 0,7508 180 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
€ 0,653 - € 1,0157 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
€ 0,2065 - € 0,3212 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
€ 0,3179 - € 0,4946 250 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
€ 0,0851 - € 0,1325 5200 Op voorraad
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • van 5
Paalplug voor straatnaambord 5/8" Blauw LDPE - PIR

10074503

Prijsbereik
€ 0,1436 - € 0,09

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1/2" Blauw LDPE - PIR

10074497

Prijsbereik
€ 0,1118 - € 0,0595

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,2705 - € 0,2122

Voorraadniveaus
11550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/4" Blauw LDPE - PIR

10074510

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,119

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/8" Blauw LDPE - PIR

10074480

Prijsbereik
€ 0,1125 - € 0,0595

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 7/8" Blauw LDPE - PIR

10074527

Prijsbereik
€ 0,2109 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Geribbelde buisplug 41.0 mm 31.0 mm Rood LDPE

10272824

Prijsbereik
€ 0,3532 - € 0,2271

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272800

Prijsbereik
€ 0,2282 - € 0,1467

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 59.2 mm 31.9 mm Rood LDPE

10272862

Prijsbereik
€ 0,5741 - € 0,369

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 84.0 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272909

Prijsbereik
€ 0,8832 - € 0,5678

Voorraadniveaus
540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 32.2 mm 31.0 mm Rood LDPE

10272787

Prijsbereik
€ 0,2208 - € 0,1419

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE

10272749

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,0825

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272855

Prijsbereik
€ 0,4577 - € 0,2942

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Geribbelde buisplug 34.6 mm 31.2 mm Rood LDPE

10272794

Prijsbereik
€ 0,2296 - € 0,1476

Voorraadniveaus
34400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE

10272770

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,095

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE

10272886

Prijsbereik
€ 0,7508 - € 0,4826

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE

10272923

Prijsbereik
€ 1,0157 - € 0,653

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272817

Prijsbereik
€ 0,3212 - € 0,2065

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272848

Prijsbereik
€ 0,4946 - € 0,3179

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 21.8 mm 31.3 mm Rood LDPE

10272732

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,0851

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm