Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde pijp eindpluggen zijn ontworpen voor het veilig afdichten van de uiteinden van pijpen en buizen. Met een push-in ontwerp is de stekker uitgerust met interne vinnen die een sterke wrijvingspasvorm bieden tegen de binnendiameter van de aangesloten buis. Dit voorkomt effectief dat onzuiverheden binnenkomen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRILUPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | D | H | Pijpdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6128 - € 0,9534 | Vraag de levertijd aan hier |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,0525 - € 0,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0875 - € 0,1362 | 2000 Op voorraad |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,1517 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,5041 - € 0,7842 | Vraag de levertijd aan hier |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,4961 - € 0,7718 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,1725 - € 0,2684 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,8155 - € 0,9061 | Vraag de levertijd aan hier |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 2,6591 - € 2,9545 | Vraag de levertijd aan hier |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 1,3173 - € 1,4637 | Vraag de levertijd aan hier |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,5028 - € 0,5587 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,7095 - € 0,7883 | Vraag de levertijd aan hier |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,8353 - € 0,9281 | Vraag de levertijd aan hier |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 1,5806 - € 1,7562 | Vraag de levertijd aan hier |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,0345 - € 0,0536 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5319 - € 0,5911 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,5612 - € 0,6235 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,6272 - € 0,6969 | Vraag de levertijd aan hier |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,2122 - € 0,3302 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,3268 - € 0,5084 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan