Menu Search

Geribbelde buisplug 168.3 mm LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20749699

Oud artikelnummer:

20749699

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,9061
250 + € 0,8155
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 45,31

50 x € 0,9061

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 167.0 mm
H 35.0 mm
Pijpdiameter 168.3 mm
Nominale buismaat 6"
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op