20174101
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 1.788,53 |
5 - 9 | € 1.609,68 |
10 - 19 | € 1.520,25 |
20 + | € 1.341,40 |
l1 | 900.0 |
---|---|
Maximale slag | 732.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Aantal rollen | 30.0 |
Dyn. load C max. kN | 441.0 |
Static load C0 max. kN | 396.0 |
Gewicht kg | 18.52 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan