Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 166,23 |
5 - 9 | € 149,61 |
10 - 19 | € 141,30 |
20 + | € 124,67 |
l1 | 200.0 |
---|---|
Maximale slag | 164.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Aantal rollen | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 15.3 |
Static load C0 max. kN | 18.3 |
Gewicht kg | 0.36 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan