551938
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 129,7957 |
10 + | € 65,5175 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.394 in |
Tube Diameter | 23.0 mm |
Tube Diameter | 0.906 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Tube Length | 245.0 mm |
Tube Length | 9.646 in |
Maximum Force | 9000.0 N |
Maximum Force | 9000.0 N |
Thread Size | M8 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan