Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1632 - € 0,3428 | 12150 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1543 - € 0,2848 | 41000 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| € 0,3057 - € 0,3057 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| € 0,2433 - € 0,455 | 694 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| € 0,4244 - € 0,7947 | 16000 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 1800 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| € 0,601 - € 1,2622 | 2470 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| € 0,411 - € 0,8632 | 18296 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3309 - € 0,6139 | 6400 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6975 - € 1,2995 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4377 - € 0,9193 | 7750 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| € 0,368 - € 0,7729 | 2080 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,883 - € 1,6486 | 719 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,0804 - € 2,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4749 - € 0,8819 | 118 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1973 - € 0,4144 | 1500 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| € 0,6366 - € 1,1811 | 6600 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4496 - € 0,8383 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| € 0,9379 - € 1,7483 | 520 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1344 - € 0,2823 | 3981 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan