Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1647 - € 0,3047 | 8000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,368 - € 0,7729 | 2080 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6366 - € 1,1811 | 1680 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,883 - € 1,6486 | 720 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1632 - € 0,3428 | 12000 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1344 - € 0,2823 | 3000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2641 - € 0,5547 | 3500 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,7242 - € 1,5208 | 720 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3309 - € 0,6139 | 2400 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4377 - € 0,9193 | 12750 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7776 - € 1,446 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,0804 - € 2,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1973 - € 0,4144 | 1000 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3057 - € 0,3057 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,3502 - € 0,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2211 - € 0,4643 | 3600 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5179 - € 0,5179 | 14970 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4749 - € 0,8819 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4496 - € 0,8383 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,601 - € 1,2622 | 14170 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan