Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,5179 - € 0,5179 14970 Op voorraad
34.0 mm
24.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,2211 - € 0,4643 3600 Op voorraad
29.0 mm
11.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,2641 - € 0,5547 10500 Op voorraad
29.0 mm
13.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,7242 - € 1,5208 720 Op voorraad
33.5 mm
28.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1973 - € 0,4144 1000 Op voorraad
29.5 mm
10.0 mm
3
€ 0,368 - € 0,7729 2080 Op voorraad
28.5 mm
20.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4377 - € 0,9193 5250 Op voorraad
28.0 mm
16.0 mm
1
€ 0,411 - € 0,8632 18000 Op voorraad
24.0 mm
4.0 mm
3
€ 0,3502 - € 0,7355 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
19.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 1,0804 - € 2,0195 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
29.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,9379 - € 1,7483 450 Op voorraad
33.5 mm
27.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1632 - € 0,3428 12000 Op voorraad
24.5 mm
8.0 mm
3
€ 0,1647 - € 0,3047 9000 Op voorraad
25.0 mm
6.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1344 - € 0,2823 3000 Op voorraad
24.0 mm
7.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1543 - € 0,2848 101000 Op voorraad
23.5 mm
5.0 mm
1
€ 0,3903 - € 0,8196 1800 Op voorraad
29.5 mm
14.0 mm
1
€ 0,4749 - € 0,8819 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
18.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3309 - € 0,6139 2400 Op voorraad
29.0 mm
12.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,7776 - € 1,446 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
25.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,883 - € 1,6486 720 Op voorraad
34.5 mm
26.0 mm
2 - 3-wegs hoek
  • van 3
Flexibele eindkap 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087862

Prijsbereik
€ 0,5179 - € 0,5179

Voorraadniveaus
14970 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087855

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2211

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087794

Prijsbereik
€ 0,5547 - € 0,2641

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125854

Prijsbereik
€ 1,5208 - € 0,7242

Voorraadniveaus
720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10087763

Prijsbereik
€ 0,4144 - € 0,1973

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087824

Prijsbereik
€ 0,7729 - € 0,368

Voorraadniveaus
2080 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084229

Prijsbereik
€ 0,9193 - € 0,4377

Voorraadniveaus
5250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Zwart

10087725

Prijsbereik
€ 0,8632 - € 0,411

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125823

Prijsbereik
€ 0,7355 - € 0,3502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084311

Prijsbereik
€ 2,0195 - € 1,0804

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084304

Prijsbereik
€ 1,7483 - € 0,9379

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Zwart

10125847

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,1632

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087732

Prijsbereik
€ 0,3047 - € 0,1647

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125830

Prijsbereik
€ 0,2823 - € 0,1344

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084168

Prijsbereik
€ 0,2848 - € 0,1543

Voorraadniveaus
101000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084205

Prijsbereik
€ 0,8196 - € 0,3903

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084243

Prijsbereik
€ 0,8819 - € 0,4749

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10084199

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,3309

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084281

Prijsbereik
€ 1,446 - € 0,7776

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084298

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,883

Voorraadniveaus
720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV