Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,36 - € 0,7561 | 29397 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4363 - € 0,8169 | 2000 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| € 1,1106 - € 2,076 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1382 - € 0,2902 | 1000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4622 - € 0,8618 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| € 0,6178 - € 1,2975 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7994 - € 1,4865 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1678 - € 0,3523 | 3200 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| € 0,717 - € 1,3359 | 9000 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9641 - € 1,7973 | 270 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3402 - € 0,6311 | 1200 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,45 - € 0,9451 | 10250 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4012 - € 0,8425 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4881 - € 0,9066 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6544 - € 1,2142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9077 - € 1,6947 | 720 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1586 - € 0,2928 | 77000 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2501 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | 3600 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2