Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.
Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.
Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.
Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,101 - € 0,1664 | 2498 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,266 - € 0,5587 | 669 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
€ 0,259 - € 0,5439 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
€ 0,2703 - € 0,5944 | 998 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
€ 0,3382 - € 0,7103 | 624 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
€ 0,2703 - € 0,5974 | 100 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,4953 - € 1,0402 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
€ 0,4288 - € 0,9005 | 162 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
€ 0,593 - € 1,2453 | 539 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,6383 - € 1,4088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
€ 0,6821 - € 1,4326 | 32 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
€ 0,9625 - € 2,3254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
€ 0,815 - € 2,0748 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1229 - € 0,2582 | 5208 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2505 - € 0,3655 | 2562 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
€ 0,0796 - € 0,1673 | 4000 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0525 - € 0,1162 | 3900 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0474 - € 0,1049 | 6235 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0945 - € 0,1985 | 2050 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0793 - € 0,1667 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan