Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0816 - € 0,1714 | 1500 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0747 - € 0,157 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0756 - € 0,1589 | 3995 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,8874 - € 1,9634 | 160 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| 10008607 | € 0,5565 - € 1,2279 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|
| € 0,5357 - € 1,1874 | 280 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,88 - € 1,848 | 245 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5535 - € 1,1624 | 30700 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0844 - € 0,1773 | 3000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4467 - € 0,938 | 41 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4778 - € 1,0596 | 1400 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5431 - € 1,1998 | 21800 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6648 - € 1,471 | 10280 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,7554 - € 1,5863 | 1100 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4155 - € 0,8726 | 190 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,7153 - € 1,5021 | 32 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,6589 - € 1,4616 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4674 - € 0,9817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,644 - € 1,3525 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,6351 - € 1,3338 | 300 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan