Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9527 - € 4,1649 | 770 Op voorraad |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 73,8495 - € 73,8495 | 23 Op voorraad |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 67,92 - € 81,0557 | 146 Op voorraad |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 34,9253 - € 35,6428 | 20 Op voorraad |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,8527 - € 3,341 | 28 Op voorraad |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,9144 - € 3,4479 | 1609 Op voorraad |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 19,086 - € 19,086 | 13 Op voorraad |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 77,5924 - € 77,5924 | 246 Op voorraad |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 163,8118 - € 163,8118 | Vraag de levertijd aan hier |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 6,9719 - € 7,1251 | 185 Op voorraad |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,5887 - € 3,6566 | 797 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 4,0328 - € 4,1182 | 31 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 28,6205 - € 29,2014 | 58 Op voorraad |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 7,8765 - € 8,0482 | 163 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 53,9433 - € 55,0371 | 25 Op voorraad |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,3317 - € 3,4006 | 74 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 0,545 - € 1,1446 | 140 Op voorraad |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 5,6437 - € 5,7691 | 3056 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 1,1003 - € 2,4076 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 5,3137 - € 5,4165 | 94 Op voorraad |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan