Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 2,5176 - € 2,9442 4 Op voorraad
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
€ 4,0277 - € 4,7298 Vraag de levertijd aan hier
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
€ 3,2037 - € 6,7279 45 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 3,0665 - € 6,4396 880 Op voorraad
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
€ 44,2893 - € 44,2893 1 Op voorraad
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
€ 2,8835 - € 3,3564 18 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 2,2575 - € 2,6389 57 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
€ 3,3873 - € 3,89 347 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 9,3671 - € 11,0304 142 Op voorraad
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
€ 1,1152 - € 3,114 3 Op voorraad
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
€ 2,3644 - € 2,7766 48 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
€ 3,9208 - € 4,5612 10 Op voorraad
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
€ 6,5597 - € 7,6894 280 Op voorraad
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
€ 2,3346 - € 2,7304 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
€ 2,899 - € 3,4017 4729 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
€ 6,0107 - € 7,0336 Vraag de levertijd aan hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
€ 2,3192 - € 2,6851 Vraag de levertijd aan hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
€ 42,1984 - € 49,5979 10 Op voorraad
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
€ 2,2431 - € 2,6091 31 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
€ 2,5325 - € 5,3183 Vraag de levertijd aan hier
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • van 8
Flenskap 117.3 mm 15.7 mm PE Geel

10231937

Prijsbereik
€ 2,9442 - € 2,5176

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominale buismaat
    3/4"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 185.0 mm 15.0 mm PE Geel

10231975

Prijsbereik
€ 4,7298 - € 4,0277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 65
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10073865

Prijsbereik
€ 6,7279 - € 3,2037

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 152.4 mm 19.1 mm PE Geel

10073858

Prijsbereik
€ 6,4396 - € 3,0665

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 250.0 mm 25.0 mm PE Geel

10230329

Prijsbereik
€ 44,2893 - € 44,2893

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 125
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10230794

Prijsbereik
€ 3,3564 - € 2,8835

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 115.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231944

Prijsbereik
€ 2,6389 - € 2,2575

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10230756

Prijsbereik
€ 3,89 - € 3,3873

Voorraadniveaus
347 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 279.4 mm 25.4 mm PE Geel

10230718

Prijsbereik
€ 11,0304 - € 9,3671

Voorraadniveaus
142 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 100.2 mm 12.2 mm PE Geel

10073810

Prijsbereik
€ 3,114 - € 1,1152

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10231920

Prijsbereik
€ 2,7766 - € 2,3644

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 165.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231968

Prijsbereik
€ 4,5612 - € 3,9208

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 228.6 mm 23.9 mm PE Geel

10230725

Prijsbereik
€ 7,6894 - € 6,5597

Voorraadniveaus
280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 88.9 mm 11.2 mm PE Geel

10231555

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 140.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231951

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
4729 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 220.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231999

Prijsbereik
€ 7,0336 - € 6,0107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 115.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232620

Prijsbereik
€ 2,6851 - € 2,3192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 715.0 mm 30.0 mm PE Geel

10232798

Prijsbereik
€ 49,5979 - € 42,1984

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 105.0 mm 14.0 mm PE Geel

10232002

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2431

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 108.0 mm 14.2 mm PE Geel

10073827

Prijsbereik
€ 5,3183 - € 2,5325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI