473019
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
9 - 44 | € 63,3078 |
45 + | € 59,5289 |
Zelfklevende drager | Polyester Film |
---|---|
Type kleeflaag | Rubber |
Kleur | Transparant |
Kleur loslatende laag | Wit |
Verwijderbaarheid | Permanent |
Type loslatende laag | Siliconencoating |
Dikte zelfklevende stof + drager | 3.0 mm |
Dikte zelfklevende stof + drager | 0.118 in |
Bekledingsdikte | 0.5 mm |
Bekledingsdikte | 0.5 mm |
Bekledingsbreedte | 25.4 mm |
Bekledingsbreedte | 1 in |
Totale breedte | 25.4 mm |
Totale breedte | 1 in |
Lengte rol | 305 m |
Lengte rol | 1000.656 ft |
Goederencode | 3919101990 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan