Menu Search

Face- en Flensbeschermers

Op voorraad

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel Serie: SR1354

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Fitting Shape d1 D H Compatibele nominale pijpmaten (alle) Type Bestellen
10233535 € 2,271 - € 2,656 140 Op voorraad
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
€ 1,8847 - € 3,5528 550 Op voorraad
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
€ 2,864 - € 3,339 29 Op voorraad
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
€ 4,126 - € 4,764 50 Op voorraad
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
€ 31,982 - € 31,982 114 Op voorraad
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
€ 25,511 - € 25,511 269 Op voorraad
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
€ 0,4918 - € 0,7651 2400 Op voorraad
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
€ 9,275 - € 10,596 6 Op voorraad
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
€ 6,01 - € 7,005 91 Op voorraad
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
€ 2,122 - € 2,464 86 Op voorraad
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
€ 12,867 - € 15,034 1 Op voorraad
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
€ 22,958 - € 27,01 216 Op voorraad
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
€ 11,012 - € 13,045 8 Op voorraad
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
€ 4,986 - € 5,684 137 Op voorraad
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
€ 3,814 - € 4,437 39 Op voorraad
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
€ 0,6454 - € 1,004 2498 Op voorraad
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
€ 2,0486 - € 3,1868 280 Op voorraad
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
€ 1,4792 - € 2,3011 1180 Op voorraad
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
€ 0,904 - € 1,4062 1320 Op voorraad
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
€ 5,2073 - € 8,1002 192 Op voorraad
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
  • van 2
Facebeschermer Gebogen profiel 122.0 mm LDPE Geel

10233535

Prijsbereik
€ 2,656 - € 2,271

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Taps profiel 103.0 mm LDPE - PIR Geel

10073780

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 1,8847

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kleur
    Geel
Facebeschermer Gebogen profiel 138.0 mm LDPE Geel

10233542

Prijsbereik
€ 3,339 - € 2,864

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 188.0 mm LDPE Geel

10233566

Prijsbereik
€ 4,764 - € 4,126

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 625.0 mm LDPE Geel

10233641

Prijsbereik
€ 31,982 - € 31,982

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 465.0 mm LDPE Geel

10233610

Prijsbereik
€ 25,511 - € 25,511

Voorraadniveaus
269 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 70.0 mm LDPE Geel

10275788

Prijsbereik
€ 0,7651 - € 0,4918

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 345.0 mm LDPE Geel

10233597

Prijsbereik
€ 10,596 - € 9,275

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 218.0 mm LDPE Geel

10233573

Prijsbereik
€ 7,005 - € 6,01

Voorraadniveaus
91 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 102.0 mm LDPE Geel

10233528

Prijsbereik
€ 2,464 - € 2,122

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 410.0 mm LDPE Geel

10233603

Prijsbereik
€ 15,034 - € 12,867

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 530.0 mm LDPE Geel

10233627

Prijsbereik
€ 27,01 - € 22,958

Voorraadniveaus
216 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 310.0 mm LDPE Geel

10239629

Prijsbereik
€ 13,045 - € 11,012

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 165.0 mm LDPE Geel

10239544

Prijsbereik
€ 5,684 - € 4,986

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 162.0 mm LDPE Geel

10233559

Prijsbereik
€ 4,437 - € 3,814

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 88.0 mm LDPE Geel

10275801

Prijsbereik
€ 1,004 - € 0,6454

Voorraadniveaus
2498 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 215.0 mm LDPE Geel

10275863

Prijsbereik
€ 3,1868 - € 2,0486

Voorraadniveaus
280 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 163.0 mm LDPE Geel

10275849

Prijsbereik
€ 2,3011 - € 1,4792

Voorraadniveaus
1180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 122.0 mm LDPE Geel

10275825

Prijsbereik
€ 1,4062 - € 0,904

Voorraadniveaus
1320 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 408.0 mm LDPE Geel

10275894

Prijsbereik
€ 8,1002 - € 5,2073

Voorraadniveaus
192 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile