Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| € 18,714 - € 18,714 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,0048 - € 8,3998 | 100 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 8,0139 - € 9,6316 | 20 Op voorraad |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 9,3793 - € 11,264 | 50 Op voorraad |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 37,799 - € 37,799 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 41,747 - € 41,747 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| € 6,9899 - € 8,3998 | 110 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 7,0642 - € 8,5037 | 24 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 7,6726 - € 7,6726 | 542 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Draadeinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 40,381 - € 40,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| € 8,2811 - € 9,9432 | 10 Op voorraad |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 23,181 - € 23,181 | 202 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 36,683 - € 87,795 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 37,473 - € 90,224 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 36,638 - € 88,204 | 22 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| € 19,278 - € 19,278 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 23,908 - € 23,908 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan