Menu Search

Excenterhefboom Draadeinde M8 25.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10190715

Oud artikelnummer:

1219329

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 18,714
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,71

1 x € 18,714

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 20.0 mm
Totale hoogte 45.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op