Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,6662 - € 8,0107 | 135 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plastic draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
€ 6,737 - € 8,1098 | 56 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plastic draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
€ 38,5112 - € 38,5112 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
€ 38,5112 - € 38,5112 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.835 in
72.0 mm
|
||||||
€ 42,5873 - € 42,5873 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.091 in
78.5 mm
|
||||||
€ 42,5873 - € 42,5873 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.091 in
78.5 mm
|
||||||
€ 18,3851 - € 18,3851 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 22,801 - € 22,801 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 35,1266 - € 84,1196 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
€ 34,4406 - € 39,4853 | 5 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
€ 35,0295 - € 84,351 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
€ 23,0133 - € 55,4315 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 23,5086 - € 56,5907 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 23,1831 - € 55,5207 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 23,9757 - € 57,7201 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 27,9953 - € 67,35 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
€ 27,5707 - € 31,4487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
€ 28,1368 - € 67,7364 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef of zelfklevende strip
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
€ 7,3172 - € 7,3172 | 106 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plastic draadeinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 6,6803 - € 8,0107 | 100 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plastic draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan