Menu Search

Excenterhefboom Draadeinde M10 x 1.5 30.0 mm

Essentra artikelnummer:

10159200

Oud artikelnummer:

KCL-116

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 41,747
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 41,75

1 x € 41,747

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 27.0 mm
Totale hoogte 58.5 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M10 x 1.5
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op