Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,983 - € 15,983 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 18,822 - € 18,822 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 19,862 - € 19,862 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 15,561 - € 15,561 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 16,70 - € 16,70 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 9,657 - € 9,657 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,67 - € 17,67 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,206 - € 17,206 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 19,862 - € 19,862 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 9,882 - € 9,882 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 16,70 - € 16,70 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 18,822 - € 18,822 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 9,657 - € 9,657 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 15,842 - € 15,842 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 17,923 - € 17,923 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 19,862 - € 19,862 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 40,381 - € 40,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Draadeinde
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| € 29,503 - € 71,026 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 24,309 - € 58,217 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan