Menu Search

Klemhendel 45.0 mm Mannelijk schroefdraad M6 Zwart

Essentra artikelnummer:

10508831

Oud artikelnummer:

1505436

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingsmateriaal Aluminium
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 9.9 mm
Totale hoogte 35.0 mm
Totale lengte 45.0 mm
Draadlengte 22.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op