Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,9899 - € 8,3998 | 110 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 7,0642 - € 8,5037 | 24 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 40,381 - € 40,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Draadeinde
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 40,381 - € 40,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Draadeinde
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| € 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| € 19,278 - € 19,278 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Draadeinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 23,908 - € 23,908 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 36,832 - € 88,204 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Draadeinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 36,113 - € 41,4025 | 4 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Draadeinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 36,731 - € 88,447 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Draadeinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 24,131 - € 58,123 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 24,65 - € 59,339 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 24,309 - € 58,217 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 7,6726 - € 7,6726 | 542 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Draadeinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 8,2811 - € 9,9432 | 10 Op voorraad |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 11,5609 - € 11,5609 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 37,799 - € 37,799 | 7 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Draadeinde
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 41,747 - € 41,747 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| € 41,747 - € 41,747 | 1 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan